Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K2060 - Tuercas con ranura de acero o acero inoxidable DIN 981
Lista de materiales
K2060.040
BESTKIPP
Referencia
K2060.040 mm
MATERIAL
Material
Acero
OFG
Superficie
cincado
B
Diámetro
6 mm
D1
Anchura
M40X1,5 mm
D2
Diámetro
58 mm
D3
Diámetro
50.0 mm
H
Rosca
9 mm
T
Diámetro
2.5 mm
GEW
Poids
0.0873 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245832378
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.